3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC- 48V AC coil
LC2K0901E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,019.00
THB 3,959.00
reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC- 48V AC coil- solder pins for printed circuit boards
LC2K09015E7

สินค้าหมด

Changeover contactor-TeSys K-4P-AC-1-<=440V 20A-48V AC coil
LC2K09004E7

สินค้าหมด

changeover contactor- TeSys K- 4P- AC-1- <=440V 20A- 24V AC coil
LC2K09004B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NO- 220...230VAC coil
LC2K0610M7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- 1NO- 48V AC coil
LC2K0610E7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NO- 24V AC coil
LC2K0610B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NC- 220...230VAC coil- screw clamp terminals
LC2K0601M7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NC- 24V AC coil- screw clamp terminals
LC2K0601B7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 110V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D80F7

สินค้าหมด

Changeover Contactor- TeSys Deca- 4P(4NO)- AC-1- <=440V- 125A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D80004P7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 65A- 220V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D65AM7

สินค้าหมด