reversing Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 9A, 1NC, 48V AC coil

LC2K0901E7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K reversing contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3 (4kW@400V). It provides 48V 50/60Hz AC coils, 2NC built-in auxiliary contacts, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour in AC-3 and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Compact (90mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. With pre-wired reversing power connections, mechanical interlock (without electrical interlocking). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC2K0901E7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 90 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN04

สินค้าหมด

LA2KT2U
LA2KT2U

สินค้าหมด

LA2KT2E
LA2KT2E

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-10A-magnetic-toggle control-screw clamp terminals
GV2LE14

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,016.50
THB 519.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 3NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN31

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 2NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN20

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+3NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN13

สินค้าหมด