3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 4P- 25A- B-SI type- 30mA- double terminal
A9Z61425

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 C120N- 3P- 63A- C curve- 10000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9N18364

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 63A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74663

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,812.00
THB 2,664.00
impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30815

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 10A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74610

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 2P- 0.5A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74270

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 2P- 13A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74213

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 3P- 0.5A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74370

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 2P- 63A- B-SI type- 30mA- double terminal
A9Z61263

มีสินค้า

Price starting from
THB 23,938.00
THB 35,952.00
Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID K- 2P- 25A- AC type- 30mA
A9R50225

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 4P- 80A- B-SI type- 30mA- double terminal
A9Z61480

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60N RCBO- 1P + Ns- 40A- 30mA- A type- 6000A
A9D61840

สินค้าหมด