3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 3A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74603

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60L- 3P- 16A- MA curve- 20kA (IEC/EN 60947-2)
A9F90316

มีสินค้า

Price starting from
THB 14,261.00
THB 33,030.90
Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60L- 2P- 0.5A- C curve- 15000A (IEC/EN 60947-2)- 100kA (IEC/EN 60947-2)
A9F94270

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 25A- 10mA- A type- 10000A
A9D10825

สินค้าหมด

SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V
A9N61699

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P- 0.5A- B curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F73170

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 4P- 40A- B-SI type- 30mA- double terminal
A9Z61440

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60N RCBO- 1P+Ns- 32A- 30mA- A type- 6000A
A9D61832

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,081.00
THB 3,327.70
Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 6A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74606

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 20A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74620

สินค้าหมด

Remote indication auxiliary- Acti9 iACTs- 1 NO + 1 NC
A9C15914

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 20A- 10mA- A type- 10000A
A9D10820

สินค้าหมด