Remote indication auxiliary, Acti9 iACTs, 1 NO + 1 NC

A9C15914

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Acti9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 1 open and close 1 contacts, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible with all Acti9 iCT Contactors. This product helps reporting the status of a contactor and is especially required in a connected environment. This product is compliant with EN 60947-5.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9C15914
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Acti 9 iCT
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 9 x 81 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor
A9C20731

สินค้าหมด

iCT 16A 2NO 230...240V 50Hz contactor
A9C22712

สินค้าหมด

iCT 16A 1NO 1NC 230...240V 50Hz contactor
A9C22715

สินค้าหมด

iCT 20A 2NO 230...240V 50Hz contactor
A9C22722

สินค้าหมด

iCT 25A 2NO 24V 50Hz contactor
A9C20132

สินค้าหมด

iCT 25A 2NO 230...240V 50Hz contactor
A9C20732

สินค้าหมด

iCT 25A 2NC 230...240V 50Hz contactor
A9C20736

สินค้าหมด

Contactor iCT - 2 poles - 2 NO - 40 A - 220..240 V AC
A9C20842

สินค้าหมด