Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 1P+N, 6A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 1P+N, 6A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9F74606 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 85 mm |