3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 20A- 30mA- A type- 10000A
A9D31820

สินค้าหมด

DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - IEC 2316 - italian std
A9A15303

สินค้าหมด

iRTC relay- delays de-energizing a load upon opening- 1 O/C - Uc 24-240VAC/24VDC
A9E16067

สินค้าหมด

DIN rail mounting base - Ø 22 mm units - for control and signalling unit
A9A15151

สินค้าหมด

shunt trip release with OC contact- Acti9- iMX+OF- voltage release- 12...24 VAC
A9A26948

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,586.00
THB 2,407.50
DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - french std
A9A15306

สินค้าหมด

shunt trip release with OC contact- Acti9- iMX+OF- voltage release- 48 V AC
A9A26947

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 16A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74616

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 16A- 10mA- A type- 10000A
A9D10816

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P- 0.5A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74170

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 2P- 16A- A type- 10mA
A9R20216

สินค้าหมด

iPRD8r modular surge arrester - 1P + N - 350V - with remote transfert
A9L08501

สินค้าหมด