shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 12...24 VAC

A9A26948

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Acti9 iMX+OF electrical auxiliary is a shunt release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. This device includes an open/close contact OF to indicated the position of the circuit breaker. Emergency stoppage by normally open pushbutton. It provides a remote indication of the position of the associated device. The width in 9mm pitches is 2. The product trips the associated device when it is powered on. The In rated operational current is from 10mA (mini) up to 6A (maxi) under 24VDC, 48VDC, 130VDC, 240VDC, 415VDC. The operating temperature is -35°C to + 70°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9A26948
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 18 x 0 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74102

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 856.00
THB 553.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74116

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74202

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60H, 1P, 10 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 429.00
เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 3 เฟส (3P) , Acti9 iC60H, 32 A, C curve, 10000 A , 15 kA
A9F84332

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,916.20
THB 2,314.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC
A9R71225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,477.00