DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - french std
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - french std
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A15306 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 84 mm |