436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 37…75kW
ATS22C14Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 3A, 110...480V, 0.55...1.1kW
ATS01N103FT

สินค้าหมด

CANopen junction box- CANopen- 2 x RJ45 and 1 x RJ45
VW3CANTAP2

มีสินค้า

Price starting from
THB 17,256.96
THB 35,952.00
CANopen preassembled cable- for CANopen bus- 1m- 2 x RJ45
VW3CANCARR1

สินค้าหมด

CANopen preassembled cable- for CANopen bus- 0.3m- 2 x RJ45
VW3CANCARR03

มีสินค้า

Price starting from
THB 785.81
THB 1,637.10
braking resistor- Altivar- 28Ohms- 0.3kW- IP20
VW3A7732

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- 60Ohms- 0.16kW- IP20
VW3A7731

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- 100Ohms- 0.1kW- IP20
VW3A7730

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP00- 100Ohm- 28W
VW3A7723

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 28Ohm- 200W
VW3A7703

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 60Ohm- 100W
VW3A7702

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 100Ohm- 50W
VW3A7701

สินค้าหมด