1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
pressure switch XMLA 300 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA300D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 70 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA070D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 4 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA004C2S11

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure switch XMA 12 bar- adjustable scale 2 thresholds- 1 C/O
XMAV12L2135

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure switch XMA 6 bar- adjustable scale 2 thresholds- 1 C/O
XMAV06L2135

สินค้าหมด

Connection Ethernet box- Radio frequency identification XG- Modbus TCP/IP- 3 channels for XGCS smart antennas
XGSZ33ETH

สินค้าหมด

Ethernet copper cable- Radio frequency identification XG- M12 D coded to RJ45- 3 m
XGSZ12E4503

สินค้าหมด

Electronic tag- Radio frequency identification XG- RFID 13.56 MHz- ISO badge 54 x 85.5 x 1- 256 Bytes
XGHB90E340

สินค้าหมด

Compact smart antenna- Radio frequency identification XG- RFID 13.56 MHz- flat form 40x40x15- M12- cable 0.2 m
XGCS4901201

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- XESP- 1C/O snap action- simultaneous- silver plated
XESP2051

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- XESP- 2 C/O snap action- staggered- silver plated
XESP2031

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- XESP- 2C/O snap action- simultaneous- silver plated
XESP2021

สินค้าหมด