
calcActive())">
Connection Ethernet box, Radio frequency identification XG, Modbus TCP/IP, 3 channels for XGCS smart antennas
XGSZ33ETH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XGSZ33ETH
Connection Ethernet box, Radio frequency identification XG, Modbus TCP/IP, 3 channels for XGCS smart antennas
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This connection box is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. This product is a quick connection box for Ethernet Modbus TCP/IP network. It enables the connection of XGCS smart antennas to the Ethernet network It enables an automation platform or PC to access the XGCS smart antenna functions, such as reading and writing tags, control and command, monitoring and diagnostics Voltage 24V DC Its degree of protection is IP65. This antenna operates at ambient air temperature from 0°C to +70°C. It features a 130mm x 80mm x 51mm plastic case and a male 4-pin M12 connector. It complies with CE standard and UL certification. A mounting plate XGSZ3P, to be ordered separately, is available to facilitate the mounting of this connection box.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XGSZ33ETH |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XG |