
calcActive())">
Ethernet copper cable, Radio frequency identification XG, M12 D coded to RJ45, 3 m
XGSZ12E4503
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XGSZ12E4503
Ethernet copper cable, Radio frequency identification XG, M12 D coded to RJ45, 3 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XG range is, an offer of RFID readers/antennas and tags. This XG accessory is an Ethernet connection copper cable with one IP67 4-pin M12 straight connector and one RJ45 connector, D-coding. This cable is a IP67 rated product (protection degree). It has a transmission rate of 100Mbit per second. This connection accessory is made of copper for conductor material, with a PUR sleeve. It features a 3m cable. The cable XGSZ12E4503 conforms to IEC 60754-1, EIA/TIA-568 and ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002. This cable can be used with the EtherNet/IP box XGSZ33EIP and the XGSZ33ETH Modbus/TCP Ethernet box. The XG range offers a wide line of industrial RFID systems from smart antennas with integrated controller and electronic tags. The RFID XG line brings simplicity to 13.56MHz RFID systems.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XGSZ12E4503 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XG |