308 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Modicon Quantum - racks backplanes - 2 slots
140XBP00300

สินค้าหมด

pre-formed cable - for I/O extension - Twido - 5 m
TWDFCW50K

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,919.58
THB 3,199.30
pre-formed cable - for modular base controller - Twido - 3 m
TWDFCW30M

สินค้าหมด

pre-formed cable - for I/O extension - Twido - 3 m
TWDFCW30K

สินค้าหมด

RS232 connecting cable- Modicon X80- for DTE terminal port- 2.5m
TSXPCX1031

สินค้าหมด

IP20 CANopen tap junction box - 1 screw terminal block and 4 SUB-D9
TSXCANTDM4

สินค้าหมด

CANopen SUB-D9 female connector - bended at 90° w additional SUB-D9 - IP20
TSXCANKCDF90TP

สินค้าหมด

female connector- Modicon X80- CANopen SUB-D9- bended at 90°- IP20
TSXCANKCDF90T

สินค้าหมด

CANopen SUB-D9 female connector - straight - IP20
TSXCANKCDF180T

สินค้าหมด

CANopen standard cable - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 50 m
TSXCANCB50

สินค้าหมด

cartridge M200 - 1 serial line - communication extension
TMCR2SL1

สินค้าหมด

analogue input cartridge- Modicon M241- 2 temperature inputs
TMC4TI2

มีสินค้า

Price starting from
THB 7,960.80
THB 13,268.00