
calcActive())">
CANopen standard cable - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 50 m
TSXCANCB50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TSXCANCB50
CANopen standard cable - IP20 - UL - IEC 60332-2 - 50 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This cable is part of the Altivar 71 range, an offer of drives for heavy duty industry. This CANopen standard cable is an accessory for stepper drives and motors. The length of this cable is 50m. It is an IP20 rated product. It weighs 3.58kg. This product is certified by CE, CSA and UL. It meets IEC 60332-2 and IEC 60332-3 standards. This standard cable is suitable for use with CANopen bus. Unique range up to 630kW, exceptional performance and advanced functions. The Altivar 71 provides ingenious solutions for all specific requirements. Lexium SD3 stepper drives and motors provide high accuracy and high torque at low rotation speeds for heavy duty industrial applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TSXCANCB50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon Premium |