
calcActive())">
RS232 connecting cable, Modicon X80, for DTE terminal port, 2.5m
TSXPCX1031
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TSXPCX1031
RS232 connecting cable, Modicon X80, for DTE terminal port, 2.5m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This cable is part of the Twido range, an offer of base controllers. This RS232 connecting cable is suitable for DTE terminal. It is furnished with 8-pin mini DIN and D-sub (DE-09) female connector for electrical connection. The length of this cable is 2.5m. It weighs 0.17kg. It is compatible with Harmony GTO, Twido, Harmony XBT, TSX Micro and Modicon Premium automation platform. The modular and configurable safety controller is able to monitor multiple safety functions on and around a machine protecting operators. Safety controllers are dedicated to safety applications requiring conformity up to performance level PL e/category 4 EN ISO 13849-1 and SIL3 EN/IEC 61508.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TSXPCX1031 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon X80 |