
calcActive())">
female connector, Modicon X80, CANopen SUB-D9, bended at 90°, IP20
TSXCANKCDF90T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TSXCANKCDF90T
female connector, Modicon X80, CANopen SUB-D9, bended at 90°, IP20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the CANopen range, an offer of connection components. This CANopen bus female connector is a 9-way SUB-D connector, an accessory of variable speed drive. It is a right angle (90°) connector. It is an IP20 rated product. It weighs 0.046kg. It is suitable for used in water wastewater, chemical, pharmaceutical, transportation, food and beverage applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TSXCANKCDF90T |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon X80 |