
calcActive())">
analogue input cartridge, Modicon M241, 2 temperature inputs
TMC4TI2
THB 13,268.00
THB 9,630.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TMC4TI2
analogue input cartridge, Modicon M241, 2 temperature inputs
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
analogue input cartridge, Modicon M241, 2 temperature inputs
THB 13,268.00
THB 9,630.00
คำอธิบาย
This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This analogue input cartridge is for logic controllers. It provides 2 temperature inputs with 14bit resolution. The maximum twisted shielded pairs cable distance between devices is 30m for input. There is an insulation between input and internal logic at 500V DC and no insulation between inputs. It is furnished with spring terminal for electrical connection. Its dimensions are 34mm (Width) x 21mm (Depth) x 50mm (Height). It weighs 0.055kg. This analogue input cartridge is compatible with Modicon M241C PLC. Achieve benchmark performance while increasing profitability with the Modicon M241 through intuitive machine programming with EcoStruxure Machine Expert, ready-to-use applications and function blocks.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TMC4TI2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon M241 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 34 x 50 mm |