
calcActive())">
CANopen SUB-D9 female connector - straight - IP20
TSXCANKCDF180T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TSXCANKCDF180T
CANopen SUB-D9 female connector - straight - IP20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the CANopen range, an offer of connection components. This CANopen bus female connector is a 9-way SUB-D connector, an accessory of variable speed drive. It is a straight connector. It is an IP20 rated product. It weighs 0.049kg. It is compatible for Altivar Process ATV900 communication buses and networks. It is suitable for used in material handling, hoisting, wood machines, process machines, textile machines and packaging applications. This range is open to all communication networks, applications, users, and provides ingenious solutions for all specific requirements.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TSXCANKCDF180T |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon Premium |