230 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Socket- Harmony- for RPM4 power relays- 16A screw clamp terminals- mixed contact
RPZF4

สินค้าหมด

Socket- Harmony- for RPM1 power relays- 16A screw clamp terminals- mixed contact
RPZF1

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 4CO- with LED- lockable test button- 230V AC
RPM42P7

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 4CO- with LED- lockable test button- 110V DC
RPM42FD

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 1CO- lockable test button- 24V DC
RPM11BD

สินค้าหมด

Power relay- Harmony- DIN rail or panel mount relay- 30A- 2NO- 24V DC
RPF2ABD

สินค้าหมด

Isolated analog converter- Harmony Analog- 0…10V or 4...20mA to 0…10V or 4...20mA
RMCN22BD

สินค้าหมด

Probe for liquid level control- Harmony- maximum operating temperature 200 degree C
RM79696043

สินค้าหมด

Electrode holder for liquid level control- Harmony- use up to 350 degree C
RM79696006

สินค้าหมด

Modular 3 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 2CO- 220…480V AC
RM35UB330

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 2CO- range 15..600V- 24..240V AC DC
RM35UA13MW

สินค้าหมด

Modular speed control relay- Harmony- 5A- 1CO- 24…240V AC DC
RM35S0MW

สินค้าหมด