230 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Modular liquid level control relay- Harmony- 5A- 2CO- 24...240V AC DC
RM35LM33MW

สินค้าหมด

Modular 1 phase current control relay- Harmony- 8A- 2CO- 150mA…15A- 380…415V AC
RM35JA32MT

สินค้าหมด

Modular frequency control relay- Harmony- 5A- 1CO+1CO- 120…277V AC
RM35HZ21FM

สินค้าหมด

Modular 3 phase and 1 phase pump control relay- Harmony- 5A- 1CO- 208...480V AC
RM35BA10

สินค้าหมด

Harmony- Modular temperature control relay- 5 A - 2 NO- 24..240 V AC/DC
RM35ATR5MW

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 15…500V AC- 380…415V AC
RM22UA33MT

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 1…100V AC DC- 24…240V AC DC
RM22UA32MR

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 0.05…5V AC DC- 24…240V AC DC
RM22UA31MR

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,003.00
THB 10,914.00
Modular liquid level control relay- Harmony- 8A- 2CO- 24…240V AC DC
RM22LA32MR

สินค้าหมด

Modular 3 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 1CO- 208...480V AC
RM17UB310

สินค้าหมด

Harmony- Modular 1-phase voltage control relay- 5 A- 1 CO- 20…80 V AC/DC
RM17UAS16

สินค้าหมด

Modular 3 phase supply control relay- Harmony- 5A- 2CO- 208...440V AC
RM17TG20

สินค้าหมด