Probe for liquid level control, Harmony, maximum operating temperature 200 degree C

RM79696043

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony measurement probe is an accessory for control relay. This measurement probe is an accessory for measurement and control relay, ideal for monitoring of liquid level. It applies to a wide type of industrial automation applications. It is made of PUC protective shell and stainless steel electrode. It is compatible with control relay RM35LM33MW and RM4L. It provides an automatic detection of abnormal electrical values before they incur serious damage to machinery thus reducing your maintenance and downtime costs. It provides automatic shutdown management and fault information to user for a quick fault identification and troubleshooting.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ RM79696043
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony Control Relays

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony, Modular liquid level control relay, 8 A, 1 CO, 24…240 V AC/DC
RM22LG11MR

สินค้าหมด

Probe for liquid level control- Harmony- maximum operating temperature 100 degree C
LA9RM201

สินค้าหมด

Modular liquid level control relay- Harmony- 8A- 2CO- 24…240V AC DC
RM22LA32MR

สินค้าหมด

Modular liquid level control relay- Harmony- 5A- 2CO- 24...240V AC DC
RM35LM33MW

สินค้าหมด