
calcActive())">
Isolated analog converter, Harmony Analog, 0…10V or 4...20mA to 0…10V or 4...20mA
RMCN22BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RMCN22BD
Isolated analog converter, Harmony Analog, 0…10V or 4...20mA to 0…10V or 4...20mA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This voltage/current converter is part of the range of Harmony Analog interfaces. This cost effective converter converts a 0 to 10 V signal to a 4 to 20mA signal or vice versa. Its supply voltage is 24V DC, non isolated. It also allows the connection distance between a sensor and the measurement acquisition device to be increased. Conforming to IEC standards, UL and CSA certified, this converter is suitable for universal use.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RMCN22BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Analog |