
calcActive())">
Electrode holder for liquid level control, Harmony, use up to 350 degree C
RM79696006
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RM79696006
Electrode holder for liquid level control, Harmony, use up to 350 degree C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony electrode holder is an accessory for control relay." "It applies to a wide type of industrial automation applications." "It is designed to be used in high temperature conditions up to 350 °C and it is made of stainless steel and ceramic isolation." "Automatic detection of abnormal electrical values before they incur serious damage to machinery thus reducing your maintenance and downtime costs." "It provides automatic shutdown management and fault information to user for a quick fault identification and troubleshooting."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RM79696006 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Control Relays |