Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 15kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 11kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D11N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 7.5kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 5.5kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 4kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U40N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 3kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 2.2kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 1.5kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 0.75kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 315kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 250kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 200kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C20N4F

สินค้าหมด