Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 400/315 kW, 400 V, IP23
ATV660C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 355/280 kW, 400 V, IP23
ATV660C35Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 315/250 kW, 400 V, IP23
ATV660C31Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 250/200 kW, 400 V, IP23
ATV660C25Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 200/160 kW, 400 V, IP23
ATV660C20Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 160/132 kW, 400 V, IP23
ATV660C16Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 132/110 kW, 400 V, IP23
ATV660C13Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 110/90 kW, 400 V, IP23
ATV660C11Q4X1

สินค้าหมด

Standard ATV900 control unit, APM, single drive, 380…480V
APM9A0CTLN401

สินค้าหมด

standard power module , Altivar Process Modular, 110...160kW, 380…480V, IP00
APM1A0C16N401

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, 16Ohms, 1.1kW, IP20
VW3A7733

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, IP20, 15Ohm, 1000W
VW3A7704

สินค้าหมด