Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 200/160 kW, 400 V, IP23
ATV960C20Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 160/132 kW, 400 V, IP23
ATV960C16Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 132/110 kW, 400 V, IP23
ATV960C13Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 110/90 kW, 400 V, IP23
ATV960C11Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 800/630 kW, 400 V, IP23
ATV680C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 710/560 kW, 400 V, IP23
ATV680C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 630/500 kW, 400 V, IP23
ATV680C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 560/450 kW, 400 V, IP23
ATV680C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 500/400 kW, 400 V, IP23
ATV680C50Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 450/355 kW, 400 V, IP23
ATV680C45Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 400/315 kW, 400 V, IP23
ATV680C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Low Harmonic System ATV680, 355/280 kW, 400 V, IP23
ATV680C35Q4X1

สินค้าหมด