Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -132/110 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C13Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -110/90 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C11Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 800/630 kW, 400 V, IP23
ATV960C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 710/560 kW, 400 V, IP23
ATV960C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 630/500 kW, 400 V, IP23
ATV960C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 560/450 kW, 400 V, IP23
ATV960C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 500/400 kW, 400 V, IP23
ATV960C50Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 450/355 kW, 400 V, IP23
ATV960C45Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 400/315 kW, 400 V, IP23
ATV960C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 355/280 kW, 400 V, IP23
ATV960C35Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 315/250 kW, 400 V, IP23
ATV960C31Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 250/200 kW, 400 V, IP23
ATV960C25Q4X1

สินค้าหมด