calcActive())">
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 250/200 kW, 400 V, IP23
ATV960C25Q4X1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV960C25Q4X1
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 250/200 kW, 400 V, IP23
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
Activity | IDSDS |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 510.444 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV900 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 88 x 77.5 x 234 cm |