Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -800/630 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -710/560 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -630/500 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -560/450 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -500/400 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C50Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -450/355 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C45Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -400/315 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -355/280 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C35Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -315/250 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C31Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -250/200 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C25Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -200/160 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C20Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -160/132 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C16Q4X1

สินค้าหมด