calcActive())">
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -160/132 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C16Q4X1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV980C16Q4X1
Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -160/132 kW, 400 V with CE, IP23
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
Activity | IDSDS |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 445 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV900 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 60 x 66.9 x 215 cm |