Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
connection kit, Altivar, 1 x RJ45 female/female, for deport the ethernet, IP65, with seal
VW3A1115

สินค้าหมด

transparent door, Altivar, for remote graphic display terminal, IP65
VW3A1103

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP65
VW3A1007

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP54
VW3A1006

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 90kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D90N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 75kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 55kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 45kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D45N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 37kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D37N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 30kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 22kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 18.5kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D18N4

สินค้าหมด