
calcActive())">
connection kit, Altivar, 1 x RJ45 female/female, for deport the ethernet, IP65, with seal
VW3A1115
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A1115
connection kit, Altivar, 1 x RJ45 female/female, for deport the ethernet, IP65, with seal
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 39.000 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Lift |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.800 x 6.200 x 4.600 cm |