variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 2.2kW, 400...480V, with braking unit, IP55

ATV950U22N4
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 21.0 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV900
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 80.0 x 39.0 x 54.0 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 6.3 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L10

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,528.00
THB 3,445.40
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

มีสินค้า

Price starting from
THB 568.00
THB 1,112.80
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,855.00
THB 3,638.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BL

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,124.00
THB 2,204.20
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 48 V AC coil
LC1D09E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 600.00
THB 1,177.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 110 V AC coil
LC1D09F7

มีสินค้า

Price starting from
THB 568.00
THB 1,112.80
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 115VAC 50/60Hz coil
LC1D09FE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 48VDC coil
LC1D09ED

สินค้าหมด