variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 11kW, 400...480V, with braking unit, IP55

ATV950D11N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 25.4 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV900
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 80.0 x 39.0 x 54.0 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 25 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,429.80
THB 1,965.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 24 V AC coil
LC1D25B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 1,697.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 24 V DC coil
LC1D25BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,703.10
THB 2,909.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 48 V AC coil
LC1D25E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 1,697.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 110 V AC coil
LC1D25F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 1,697.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 24VDC low consumption coil
LC1D25BL

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D25P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 48VDC coil
LC1D25ED

สินค้าหมด