Kapasitörler Kondansatörler

88 öge

Sırala arrow-down
KAPASİTÖR CAN SDY 10.4/12.5KVAR 400V
BLRCS104A125B40

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
3.220 TL 
KAPASİTÖR CAN SDY 5/6KVAR 400V
BLRCS050A060B40

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.530 TL 
KAPASİTÖR CAN SDY 20/24KVAR 400V
BLRCS200A240B40

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
4.830 TL 
KAPASİTÖR CAN SDY 25/30KVAR 400V
BLRCS250A300B40

check-small Stokta var

Kıraç Elektrik
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
5.570 TL 
KAPASİTÖR CAN SDY 28.5/34.2KVAR 440V
BLRCS285A342B44

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
5.890 TL 
EasyCan Kapasitör - 3/3,6 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS030A036B44

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 5/6 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS050A060B44

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 6.3/7.5 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH063A075B40

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 5/6 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH050A060B40

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 6,7/8 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS067A080B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 7,5/9 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH075A090B40

Stoklar tükendi

EasyCan Capacitor - 10/12 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS100A120B44

Stoklar tükendi