
calcActive())">
EasyCan Kapasitör - 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCS200A240B40
4.830 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BLRCS200A240B40
EasyCan Kapasitör - 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
EasyCan Kapasitör - 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
4.830 TL
Tanım
EasyCan kapasitör, Detuned reaktörlü az kirli ağlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır Bu kapasitörler, standart çalışma koşulları için ve önemli linear olmayan yüklerin yokluğunda kullanılır Bu kapasitörler, sabit bir elektrik sisteminde tasarrufu en üst düzeye çıkarmak için doğru seçimdir Bu kapasitör, 380V AC, 50 Hz'de 18.1 kVar anlı çıkış gücü sağlar Bir ClampTite terminali tarafından sağlanan sabitleme Bu bileşen IEC 60831-1 ve IEC 60831-2 standartlarına uygundur Kasa ürün ağırlığı 2.3 kg Kasa ürün ağırlığı 2 3 kg
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 2.27 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | Standart görev kapasitörü |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 308 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.3 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60831-1, IEC 60831-2 |
Montaj Tipi | dikey |
Ürün ağırlığı | 2.3 kg |
Kalkış akımı | 200 x In |
Yükseklik | 308 mm |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % |
çap | 90 mm |
güç kayıpları | < 0,5 W/kVAr |
sıcaklık sınıfı | D |
kurulumun tipi | iç mekan kurulumu |
ağ harmonik içeriği | <= % 10 |
dielektrik kayıpları | < 0,2 W/kvar |
kapasitans toleransı | - % 5 ila % 10 |
nominal gerilim | 380-415 V AC 50/60 Hz |
saat cinsinden hizmet ömrü | 100000 h |
[Imp] maksimum kalıcı akım | 1,5 x In |
maksimum izin verilebilir gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) |
Yıllık maksimum değiştirme işlemi | 5000 |
Ürün ya da bileşen tipi | Standart görev kapasitörü |
emprenye materyal | PCB dışı yumuşak PUR reçine & biyolojik olarak çözülebilir |
dielektrik materyal | Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film, |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
gerilim testi | 2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s & <= 660 V - 3 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s & >= 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın