Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Spacial CRNG kutusu için kilit - Anahtar kullanılarak çalıştırılan kollu kilit 405 (2)
NSYTL405SML

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y800xG600mm
NSYMM86

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H275W225D80 Har.H291W241D88 Şeffaf kapak H20
NSYTBS241910HT

Stoklar tükendi

"SPACIAL WM muhafazası için kapı anahtarı. N/K kontak (kilitli), 3 A/240 V AC."
NSYINLCRN

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H225W175D120 Har.H241W194D127 Şeffaf kapak H40
NSYTBS241912HT

Stoklar tükendi

4'lü set Spacial SF kaldırma braketi - çinko kaplama çelik
NSYSFELB

Stoklar tükendi

Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H65 W600mm, 2 rows, set of 2
NSYSUCR6560

Stoklar tükendi

Spacial WM Kutu kutusu için kapı desteği. 400'den fazla yüksekliğe sahip Kutu üzerine monte edilir
NSYAEDRSCST

Stoklar tükendi

Spacial SM fırça esnek kablo giriş contaları - 34 mm - 800 mm kutu
NSYSMBCE8

Stoklar tükendi

Spacial SF yan panel sütun tabanı - 100x800 mm
NSYSPS8100

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 800x400 mm
NSYEC841

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 200x400 mm
NSYSPS4200

Stoklar tükendi