
calcActive())">
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H225W175D120 Har.H241W194D127 Şeffaf kapak H40
NSYTBS241912HT
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBS241912HT
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H225W175D120 Har.H241W194D127 Şeffaf kapak H40
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu TBS çok amaçlı uygulamalar için uygun olan ABS'den yapılmış duvara monte bir kutudur Kutunun yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 241 mm, 194 mm ve 127 mm'dir Kutunun iç boyutları 225 mm x 175 mm x 120 mm'dir Kutu, darbeye ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlayan ABS'den (akrilonitril bütadien-stiren) üretilmiştir Kutu, yüksek şeffaflıkta bir kapakla gri (RAL 7035) renkte gelir Elektrik çarpmalarını önleyen ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlayan II. sınıf elektrik yalıtımına sahiptir. Ayrıca IEC 60695-2-11 standardına göre 650°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Kutu, IP66 derecesi (NEMA 4,4X) ile toza ve suya karşı yüksek koruma sağlıyor ve IK07 derecesi (IEC 62262) ile darbeye dayanıklı. -15 ila 40 °C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında depolanabilir ve -25 ila 60 °C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansı etkilenmeden kullanılabilir. Kapak plastik vidalarla sabitlenmiştir ve sabit vidalarla çıkarılabilir Kutunun net ağırlığı 0,82 kg'dır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın