Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
"SPACIAL WM muhafazası için kapı anahtarı. N/K kontak (kilitli), 3 A/240 V AC."
NSYINLCRN

Stoklar tükendi

Spacial SF-SM menteşeler ve sabitleme elemanları
NSYDHSF

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H225W175D120 Har.H241W194D127 Şeffaf kapak H40
NSYTBS241912HT

Stoklar tükendi

4'lü set Spacial SF kaldırma braketi - çinko kaplama çelik
NSYSFELB

Stoklar tükendi

Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H65 W600mm, 2 rows, set of 2
NSYSUCR6560

Stoklar tükendi

Spacial WM Kutu kutusu için kapı desteği. 400'den fazla yüksekliğe sahip Kutu üzerine monte edilir
NSYAEDRSCST

Stoklar tükendi

Spacial SM fırça esnek kablo giriş contaları - 34 mm - 800 mm kutu
NSYSMBCE8

Stoklar tükendi

Spacial SF yan panel sütun tabanı - 100x800 mm
NSYSPS8100

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 600x600 mm
NSYEC66

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 800x400 mm
NSYEC841

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 200x400 mm
NSYSPS4200

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H225W175D100 Hrc.H241W191D128 opak PC kapağı H20
NSYTBP241910

Stoklar tükendi