Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

830 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D8 - 115 ve 150 A kontakt için 24 V AC 50/60 Hz
LX1D8B7

check-small Stokta var

TRY 7.149
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 125 A - kapıda
VCF5

check-small Stokta var

TRY 7.280
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 175 A - kapıda
VCF6

check-small Stokta var

TRY 9.663
TeSys Giga Kontrol Modülü 100-250V STD 3P G115/225
LX1G3QKUEN

check-small Stokta var

TRY 16.417
Termik aşırı yük rölesi 630A soketli
LR9G630

check-small Stokta var

TRY 41.995
Termik aşırı yük rölesi LR9G 500A Yay
LR9G500

check-small Stokta var

TRY 27.509
Termik aşırı yük rölesi LR9G 225A Yay
LR9G225

check-small Stokta var

TRY 16.798
Termik aşırı yük rölesi 115A soketli
LR9G115

check-small Stokta var

TRY 13.832
KontaktörTeSysGiga800 3PStd100-250V ACDC
LC1G800KUEN

check-small Stokta var

TRY 181.998
KontaktörTeSysGiga630 3PStd100-250V ACDC
LC1G630KUEN

check-small Stokta var

TRY 148.257
Kontaktör TeSysG500 3P Std 100-250V ACDC
LC1G500KUEN

check-small Stokta var

TRY 123.112
Kontaktör TeSysG400 3P Std 100-250V ACDC
LC1G400KUEN

check-small Stokta var

TRY 75.788