
calcActive())">
TeSys Giga Termik Aşırı Yük Rölesi LR9G 115A Yaylı
LR9G115
TRY 13.832
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LR9G115
TeSys Giga Termik Aşırı Yük Rölesi LR9G 115A Yaylı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys Giga Termik Aşırı Yük Rölesi LR9G 115A Yaylı
TRY 13.832
Tanım
Manuel ve otomatik sıfırlama seçenekleri ve Motor AÇIK ve ön açma alarmı için LED göstergesi mevcuttur açma sınıfları, hızlı açma, genel amaçlı ve yüksek ataletli yüklerden farklı uygulama ihtiyaçlarına uyacak şekilde 5E sınıfından 30E sınıfına kadar seçilebilir Bağımsız montaja veya LC1G kontaktörlerle direkt montaja uygundur IEC 60529 ve VDE 0106'ya uygun kanatlarla Ön yüzde IP2x koruması sağlar -25°C ila 60°C çalışma ortam havası sıcaklığını 3000m rakıma kadar değer kaybı olmadan kapsayabilir Multi standart sertifikalı (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) veuyumlu (RoHS/REACh) Benzersiz QR kodu, tam ürün verilerine hızlı erişim sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 7000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.416 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 107 mm |
Genişlik | 105 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
Genişlik | 105 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 28-115 A |
Derinlik | 126 mm |
Yükseklik | 107 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
ağ frekansı | 30...60 Hz|100 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 7000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
Pil tasarım ömrü | -25-60 °C |
seri | TeSys |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | LED,açma göstergesi |
ürün adı | TeSys LRG |
Ürün ya da bileşen tipi | elektronik termal aşırı yük rölesi |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C Uc'de |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
röle uygulaması | motor koruma |
açma eşiği | 1.125 +/- 0.07 In 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kesinti dayanımı | 4 kV |
sıfırlama | otomatik sıfırlama & manuel |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C |
asiri yük açma sinifi | class 5E...30E 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
standartlar | EN/IEC 60947-4-1 & EN/IEC 60947-5-1 & UL 60947-4-1 & CSA C22.2 No 60947-4-1 & JIS C8201-4-1 & JIS C8201-5-1 & IEC 60335-1:Clause 30.2 & IEC 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın