Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys F - baskılayıcı modül - çift yönlü diyot - 24...48 V AC/DC
LA4FTE

Stoklar tükendi

TeSys F - kontaktör bobini - LX1FK - 220...230 V AC 40...400 Hz
LX1FK220

Stoklar tükendi

TeSys D kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 60 A - 24 V DC bobin
LP1D40008BD

Stoklar tükendi

TeSys D kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 60 A - 220 V DC bobin
LP1D40008MD

Stoklar tükendi

TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 25 A - 400 V AC bobin
LE1D25V7

Stoklar tükendi

TeSys F - kontaktör bobini - LX1FL - 220...240 V AC 40...400 Hz
LX1FL220

Stoklar tükendi

TeSys F - kontaktör bobini - LX1FK - 110...120 V AC 40...400 Hz
LX1FK110

Stoklar tükendi

akım transformatörü TeSys T LT6CT - 800/1 A - doğruluk: sınıf 5P
LT6CT8001

Stoklar tükendi

Marş TeSys H 0,75kW-400V kontrol 24VDC
LZ1H2X4BD

Stoklar tükendi

Enversör Marş TeSys H 3kW-400V kontrol 24VDC
LZ2H6X5BD

Stoklar tükendi

Enversör Marş TeSys H 0,75kW-400V kontrol 24VDC
LZ2H2X4BD

Stoklar tükendi

TeSys Giga Kontrol Modülü 48-130V STD 3P G115/225
LX1G3QEHEN

Stoklar tükendi