
calcActive())">
Marş TeSys H 0,75kW-400V kontrol 24VDC
LZ1H2X4BD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LZ1H2X4BD
Marş TeSys H 0,75kW-400V kontrol 24VDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Tek dönüş yönü kontrolü, 0.18-2.4A ayarlanabilir motor akımı, otomatik/manuel/uzaktan sıfırlamalı sınıf 10A termal aşırı yük koruması, faz kaybı ve faz dengesizlik koruması, durma ve sıkışma motor koruması sağlar 24V DC ile beslenmek üzere, AÇIK/KAPALI motor çalışması ve termik açmadan sonra uzaktan sıfırlama için lojik girişler, arıza göstergesi için 1C/O kontak rölesi, açma ve motor çalışması göstergesi için ön yüzde LED durumu sağlar DIN rayına montaj, kontrol ve güç için vidalı terminaller, -25 ila 70°C arasındaki ortam sıcaklıklarında değer kaybı olmadan kullanılabilir Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CCC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın