Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 380...400 V AC bobin
CA2KN22Q7

Stoklar tükendi

Sigorta yuvası TeSys DF, 2P 32A, sigorta boyutu 10x38 mm, atmış sigorta göstergesi
DF102V

Stoklar tükendi

terminal kapağı - TeSys GS - 3 kutup - 200...400 A
GS1AP43

Stoklar tükendi

TeSys D - mekanik kiliTRYeme
LA9D80978

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 230 V AC 50/60 Hz
LX1D6P7

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2KN22P7

Stoklar tükendi

kontrol rölesi, TeSys K, 4P (2NO+2NC), 690V, 120V AC standart bobin
CA2KN22G7

Stoklar tükendi

TeSys Mini-Vario - acil durdurma anahtarı ayırıcı - 12 A - kapı üzerinde
VCDN12

Stoklar tükendi

TeSys Mini-Vario - yük ayırıcı - 12 A - kapı üzerinde
VBDN12

Stoklar tükendi

TeSys D - elektrikli kilitleme
LA9D4002

Stoklar tükendi

TeSys Mini-Vario - acil durdurma anahtarı ayırıcı - 20 A - kapı üzerinde
VCDN20

Stoklar tükendi