
calcActive())">
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 230 V AC 50/60 Hz
LX1D6P7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LX1D6P7
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 230 V AC 50/60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
0.85-1.1 Uc gerilim limitlerinde ve 55°C'ye kadar ortamlarda çalışır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın