Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar

2929 öge

Sırala arrow-down
gelişmiş açma için güvenlik açma - NSX400..630 için
LV432520

check-small Stokta var

TRY 1.645
yardımcı kontak - Easypact EZ250 için - alarm
EZEAXAL

check-small Stokta var

TRY 2.064
Uzatmalı Döner Kol GoPact MCCB 250
G25ROTE

check-small Stokta var

TRY 2.162
şönt açma bobini SHT - 200..277 V AC - EZC400 için
EZASHT200AC

check-small Stokta var

TRY 2.880
"doğrudan yönlendirme kolu, ComPacT NSX 400/630, siyah kol, IP40"
LV432597T

check-small Stokta var

TRY 2.632
ComPacT Trip Ünitesi NSX100 AC 3P3D 100A TMD
C103TM100

check-small Stokta var

TRY 3.024
Şönt açtırma bobini MX - - 208..277V 60Hz
LV429387

check-small Stokta var

TRY 3.243
şönt açma gerilim bobini MX - 440..480V 60Hz, 380..415V 50/60Hz
LV429388

check-small Stokta var

TRY 3.243
gerilim bobini MN - 440..480V 60Hz, 380..415V 50/60Hz
LV429408

check-small Stokta var

TRY 3.478
düşük gerilim bobini MN - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
LV429407

check-small Stokta var

TRY 3.478
ayırıcı set - 52,5 mm aralık - düz bağlantı - 3 kutup - NS 400..630 için
LV432490

check-small Stokta var

TRY 3.619
kablo ULP - L = 3 m
LV434202

check-small Stokta var

TRY 3.760