
calcActive())">
Şönt açtırma bobini MX - - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
LV429387
3.243 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429387
Şönt açtırma bobini MX - - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Şönt açtırma bobini MX - - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
3.243 TL
Tanım
Bu, Compact NSX, PowerPact Multistandard ve EasyPact CVS devre kesiciler için bir MX açtırma bobinidir. Nominal voltajı 220 ila 240 VAC 50/60 Hz veya 208 ila 277 VAC 60 Hz'dir. Acil kapatma veya uzaktan açtırma uygulamaları için kullanılan bir yardımcıdır. Bu yardımcı devre kesici Un, anma gerilimi Un'un %70'inin üzerine çıktığında devre kesiciyi açar. IEC 60947-2 Standardına uygundur. Bu şönt açtırma, UL Listeli/CSA Sertifikalı bir devre kesici aksesuarıdır. Compact NSX, PowerPact MultiStandart ve EasyPact CVS, 1 MX veya 1 MN yardımcı ile donatılabilir.
Ürün Detayları
Show Accessory | Hayır |
---|---|
Faaliyet Numarası | PPCCB |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın