Elektrik Dağıtım

3115 öge

Sırala arrow-down
doğrudan yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, siyah kol, IP40
LV426930T

Stoklar tükendi

Topraklama kiti KMT - Masterpact MTZ2/MTZ3 için - sabit
LV848558

Stoklar tükendi

Arka Bağlantı Konnektörü 3P GoPact MCCB 250
G25RC3P

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
LV429389

Stoklar tükendi

Şasi kilitleme - Profalux/Ronis adaptasyon kiti, anahtar kilitsiz - MTZ2/MTZ3 - yedek parça
LV848564SP

Stoklar tükendi

CE/ CD/ CT Pozisyon Kontağı - 8 A/240 VAC - MTZ / NT/ NW Çekmesi İçin - Yedek Parça
LV833170SP

Stoklar tükendi

buton kilitleme kapağı - Masterpact MTZ2/MTZ3 için
LV848536

Stoklar tükendi

Buton Kilitleme Cihazı, Masterpact Mtz1 Sabit/Çizim, Kilit İle, Yedek Parça
LV833897SP

Stoklar tükendi

gerilim bobini MN - 250 V DC
LV429414

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 60 V DC
LV429403

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
LV429409

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 48 V DC
LV429412

Stoklar tükendi