
calcActive())">
düşük gerilim bobini MN - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
LV429409
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429409
düşük gerilim bobini MN - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Acil kapatma veya uzaktan açma uygulamaları için kullanılan bir yardımcıdır Bu yardımcı devre kesici, kontrol voltajı anma gerilimi Un'un %35'inin altına düştüğünde devre kesiciyi açar IEC 60947-2 Standardına uygundur Bu düşük gerilim salım, UL Listeli/CSA Onaylı bir devre kesici aksesuarıdır Compact NSX, PowerPact MultiStandart ve EasyPact CVS, 1 MX veya 1 MN yardımcı ile donatılabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın